Publier vos produits
EAC R3 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing
EAC R3 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing
EAC R3 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing
EAC R3 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing

    EAC R3 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing

    Traduit par Google,


    Présentation de nos poteaux ronds robustes de la série EAC R3 , méticuleusement conçus pour rehausser toute application de garde-corps en verre commercial . La série R3 propose une sélection complète d'options de poteaux vierges, de lignes, d'angle et d'extrémité adaptées aux applications de paliers/escaliers de 1 070 mm (42 1/8″) de hauteur, avec intégration de main courante.

    La série R3 est équipée de notre premium Clips en verre carrés à dos incurvé , compatibles avec le verre de 12 à 13,52 mm. De plus, chaque poteau de la série R3 est doté d'embouts entièrement soudés avec un support de tube fixe ou pivotant , offrant un réglage maximum de ± 10 mm pour un alignement précis.

    Pour une esthétique raffinée et contemporaine, les poteaux de ligne , d'angle et d'extrémité de la série R3 sont équipés de plaques de base soudées et de couvercles Snap Fit, garantissant un design intemporel.

    Personnalisez vos poteaux robustes de la série R3 avec des accessoires adaptés à vos besoins spécifiques. Choisissez parmi les plaques de fixation de main courante plates et incurvées pour les applications de main courante ou optez pour les embouts assortis pour les conceptions à dessus plat. Pour les fonds de poteaux, nos poteaux vierges R3 offrent une polyvalence. Ils peuvent être montés sur noyau ou fixés à l'aide de deux options : 1) Poteau avec époxy ou 2) Plaque de base soudée avec couvercle de plaque à clipser et plaque de nivellement, offrant flexibilité et facilité d'installation.

    Conçus pour supporter des panneaux de verre plus épais, nos poteaux de la série R3 conviennent aux applications intérieures et extérieures , conformément aux réglementations relatives aux espaces publics. Leur construction robuste garantit le respect des exigences en matière de sécurité des foules et de résistance aux fortes charges de vent, ce qui en fait le premier choix pour toute application commerciale de garde-corps en verre.

    Spécification
    • Post Material: 316 grade Stainless Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 4.8mm

      Glass Thickness: 12-13.52mm

      Post Height (with handrail): 1070mm (42 1/8")

      Post Height (with end cap): 1012mm (39 21/25")

      Post Width (without baseplate): 50mm (2") dia

      Tapped Holes: 3/8" - 16 

      Handrail Attachment Plate: 180° for End & Line Post & 90° for Corner Post

    Spécifications techniques
    • Réference unique.r3-series-round-heavy-duty-post
    • Famille de produitsGlass Railing System
    • Groupe de produitsHeavy Duty Posts
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1054
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)1054
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Matériel secondaireTempered glass
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing