Publier vos produits
EAC T3 Series 1.5" Round Adjustable Standoffs - Glass Railing
EAC T3 Series 1.5" Round Adjustable Standoffs - Glass Railing
EAC T3 Series 1.5" Round Adjustable Standoffs - Glass Railing
EAC T3 Series 1.5" Round Adjustable Standoffs - Glass Railing
EAC T3 Series 1.5" Round Adjustable Standoffs - Glass Railing
EAC T3 Series 1.5" Round Adjustable Standoffs - Glass Railing

    EAC T3 Series 1.5" Round Adjustable Standoffs - Glass Railing

    Traduit par Google,

    Nos élégantes entretoises rondes verrouillables réglables EAC 1,5" T3 dotées de la technologie Tilt-Lock™ sont notre option la plus fine, idéale pour les environnements résidentiels à la recherche d'élégantes solutions de garde-corps en verre sans cadre. Disponibles en finition satinée, noir enduit de poudre, noir graphite PVD, noir mat et Or ou toute finition personnalisée.

    Nos entretoises de la série T3 ont été conçues avec la technologie Tilt-Lock™ permettant un réglage 3D et permettant un alignement vertical, horizontal et avant-arrière des panneaux de verre, pour un alignement plus facile et incroyablement précis à chaque fois. Ils disposent également d'un mécanisme de verrouillage interne au design épuré qui dissimule les filetages dans l'entretoise.

    Caractéristiques

    • Gamme élargie de tailles de verre de 10 à 16 mm, adaptée aux projets résidentiels.
    • Le système de verrouillage sécurise l'entretoise dans la position ajustée, empêchant tout désalignement une fois le capuchon assemblé ou
      démonté.
    • Le réglage 3D permet une inclinaison de +/-3° des garde-corps en verre, tandis que le trou de fente permet un réglage vertical et horizontal.
      permettant plus d’options de fixation.
    • Acier inoxydable duplex 2205 de qualité ultra marine, matériau solide.
    • Conçu par EAC et entièrement conçu pour le Code national du bâtiment du Canada.
    • Le capuchon et la tige filetée sont livrés en une seule pièce moulée pour une résistance supérieure.
    • Breveté au Canada (313 8408) et aux États-Unis (118 41043)
    Spécification
    • Diameter = 1.5"

      Length (option 1) 1 1/4" - 1 1/2" 

      Length (option 2) = 1 1/2" - 1 3/4"

      Length (option 3) = 2" - 2 3/8"

      Glass Thickness = 10 - 16 mm

      Glass Hole Size = 3/4"

      Material = Duplex 2205

      Available Finishes = Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Gold, Custom finishes available

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tilt-lock-1-5-round-adjustable-glass-standoffs
    • Famille de produitsGlass Railing System
    • Groupe de produitsTilt-Lock™ Adjustable Standoffs
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)1.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireTempered glass
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing