Publier vos produits
Creta smooth® Architectural metal profile for wall cladding
Europerfil

Creta smooth® Architectural metal profile for wall cladding

Traduit par Google,
Profilé architectural en acier CRETA® pour revêtement mural (3.340.60). Profondeur du profil 60 mm. Largeur de couverture 1020 mm. Épaisseur de 0,7 mm à 1,20 mm. en tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Pose de façade verticale et horizontale.
Spécification
  • CRETA® architectural steel profile for external walls (3.340.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 1020 mm Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Available in four different shapes: smooth, micro-ribbed, micro-ribbed A, micro-ribbed B. Perforation is allowed for lighting and natural ventilation. For other materials please contact Europerfil Technical Dept.
Spécifications techniques
  • Réference unique.creta_fa
  • Famille de produitsWall cladding
  • Groupe de produitsMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)1020
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures