Publier vos produits
Eurobac®150 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobac®150 Self-supporting steel roof decking profile

Traduit par Google,
Profilé de platelage en acier autoportant Europerfil EUROBAC® 150 (bac) (1.600.150). Profondeur du profil 150 mm, largeur de couverture 600 mm et épaisseur de 0,75 mm à 1,20 mm. Tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782).
Spécification
  • Europerfil EUROBAC® 150 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.600.150). Depth of profile 150 mm, cover width 600 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Perforation is allowed for Eurosilence and Europhone acoustic solutions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eurobac_150_cd
  • Famille de produitsRoof decking
  • Groupe de produitsMetal profile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit