Publier vos produits
Eurodesign®345 Self-supporting steel roof profile
Europerfil

Eurodesign®345 Self-supporting steel roof profile

Traduit par Google,

Profilé autoportant en acier pour revêtement mural EURODESIGN® 345 (1.AV.51). Profondeur du profilé 51 mm. Largeur de recouvrement 345 mm. Épaisseur de 0,6 mm à 0,80 mm. En tôle d'acier galvanisée et laquée (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standards d'Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Pose en façade verticale et horizontale.

Spécification
  • EURODESIGN® 345 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eurodesign_345_cs
  • Famille de produitsEurodesign
  • Groupe de produitsRoofign
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)51
  • Largeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit