Publier vos produits
Euroline®200 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euroline®200 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

Traduit par Google,
Profil architectural en acier autoportant EUROLINE®300 pour revêtement mural (1.300.24). Profondeur du profil 24 mm. Largeur couverture 300 mm*. Épaisseur de 1 mm à 1,20 mm. en tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Pose de façade verticale et horizontale. (*)La largeur de couverture peut être variable.
Spécification
  • EUROLINE®300 architectural self-supporting steel profile for external walls (1.300.24). Depth of profile 24 mm. Cover width 300 mm*. Thickness from 1 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Perforation is allowed for lighting and natural ventilation, horizontal and vertical folded corners. (*)Cover width may be variable. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Spécifications techniques
  • Réference unique.euroline_200_fa
  • Famille de produitsWall cladding
  • Groupe de produitsMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)24
  • Largeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures