La cabine de douche à transfert en fibre de verre S3839A proposée par EverFab est construite à partir de deux couches distinctes de composite renforcé de fibre de verre, une couche de pulvérisation de polyester et une finition en gel coat polyester insaturé qui aide à prévenir les fissures, les éclats et autres dommages. Avec un renforcement supplémentaire intégré à la conception, cette cabine de douche conforme aux normes ANSI et ADA est facile à installer et peut s'adapter à une grande variété de conceptions et d'aménagements de salle de bain.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |