Publier vos produits
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions

Traduit par Google,

Receveur de douche roulant de 63 po x 32 1/2 po, conçu pour la durabilité et la conformité aux normes d'accessibilité.

Spécification
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6332A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 31-1/2 inches deep x 6 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess], [Custom] Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with [shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional

    accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

Spécifications techniques
  • Réference unique.sp6332a
  • Famille de produitsANSI A - ADA - CA Title 24
  • Groupe de produitsSP6332A
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.12
  • Largeur (pouces)62
  • Profondeur (pouces)36
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)50
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis