Publier vos produits
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions

Traduit par Google,

Ce receveur de douche de 63 po x 42 po est idéal pour les résidences pour personnes âgées et est conforme aux normes ADA, ANSI A117.1, CA Title 24 et autres normes d'accessibilité majeures.

Spécification
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6342A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63”W x 41-5/8”D x 6-3/8”H

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: No Recess Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with[shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

Spécifications techniques
  • Réference unique.sp6342a
  • Famille de produitsANSI A - ADA - CA Title 24
  • Groupe de produitsSP6342A
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.12
  • Largeur (pouces)62
  • Profondeur (pouces)36
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)50
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis