Publier vos produits
Single Piece Roll-in Shower Pan -  63” x 33” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 33” Exterior Dimensions

Traduit par Google,

Un receveur de douche traditionnel à accès facile, conforme aux normes d'accessibilité. De plus, il est doté d'une rigole d'évacuation linéaire lisse qui lui confère une ambiance moins institutionnelle.

  • Douche monobloc de type fauteuil roulant conforme aux normes ADA, ANSI et au Titre 24 de la Californie
  • Plaque de renfort inférieure unique, inédite dans le secteur.
  • Sol antidérapant
  • Espace libre au sol de 60 po x 30 po
  • Renforcé intégralement par un matériau composite non organique


Spécification
  • Type: One-piece roll-in type shower pan with removable stainless steel grate

    Color: White

    Exterior Dimensions: 63”W x 34”D x 5”H

    Materials: Gel coat and fiberglass composite

    Approximate Weight: 50 lbs.

    Certifications and Accessibility Code Compliance:

    • Universal Plumbing Code
      CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
    • ADA 
    • ICC A117.1 - 2017 ANSI Type A
    • California Title 24
    • WAC 388-78A-3030

    Warranty: 30 Year Limited

Spécifications techniques
  • Réference unique.SPT6333A
  • Famille de produitsANSI A - ADA - CA Title 24
  • Groupe de produitsSPT6333A
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)78.5
  • Largeur (pouces)63
  • Profondeur (pouces)34
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers