Cette cabine de douche monobloc avec revêtement imitation carrelage est composée de deux couches de composite renforcé de fibres de verre, roulées à la main, d'une couche intermédiaire de polyester projeté et d'une finition en gelcoat de polyester insaturé. Le revêtement imitation carrelage de 15 x 60 cm allie élégance et confort, tout en respectant les normes d'accessibilité. La plaque de base renforcée et le matériau composite renforcé d'EverFab confèrent à cette cabine une grande robustesse, idéale pour l'installation de barres d'appui et d'un siège.
Cette cabine de douche-baignoire monobloc, conforme aux normes ADA, est équipée d'une plomberie hors sol et de carreaux simulés de 15 x 60 cm.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |