Publier vos produits
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
    Exlabesa

    EXLABESA GLASS RAIL

    4.6 sur 5 étoiles4.6(47 Avis)
    Traduit par Google,
    Le système de balustrade Glass Rail a été développé pour assurer une sécurité totale dans les bâtiments résidentiels avec un minimum de perturbations visuelles. Il s'agit d'un système de balustrade en verre entièrement transparent compatible avec une gamme d'applications de terrasse et d'escalier. Ce système de garde-corps allie sécurité et esthétisme. Grâce à sa conception, il permet une ligne de vue complète sans interruption visuelle, répondant aux normes architecturales d'aujourd'hui. Tous les composants verticaux sont totalement supprimés pour créer un effet de mur de verre complet. Cela permet une connexion totale entre deux espaces distincts, transformant l'apparence du bâtiment.
    Spécification
    • - No vertical components - Base level fixing only - Clean lines to enhance light and space - 12,38 / 12,76 / 13,52/ 16,38 / 16,76 / 17,52/ 20,38 / 20,76 / 21,52 mm glass thickness - 5 mounting options: U-top, L-top, U side, Y side and U-top on low walls - Possibility of LED lighting on the base and the handrail - Round, rectangular handrail and minimal top profile options. - CTE tests for private use (0,8 kN/m), public (1,6 kN/m) and crowded (3 kN/m) and 1200 mm heights. (800 mm on low walls).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EXL_GLASS_RAIL
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsEXLABESA GLASS RAIL
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-10-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Nom UNSPSCStair parts
    • Code UNSPSC30161908
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Description de l'Uniclass 2015Handrails
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing
    • Code CSI UniFormat IIC20
    • Titre CSI UniFormat IISTAIRS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique L'Europe