Publier vos produits
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
    expormim

    Armadillo Lounge chair

    3.8 sur 5 étoiles3.8(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Fauteuil avec structure en rotin naturel pelé et teinté de 34 mm de diamètre. Assise et dossier fabriqués en rotin naturel écorcé et teinté de 32 mm de diamètre. Fini avec un revêtement en trois étapes (teinture, couche de base et couche de finition) hautement résistant au rayonnement solaire grâce aux filtres UV. Coussin en option avec rembourrage disponible en cuir naturel ou simili, tissus de laine vierge, velours et polypropylène. Capuchons de protection avec inserts amovibles en feutre plastique.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.armadillo-lounge-chair
    • Famille de produitsArmadillo
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)1050
    • Profondeur (mm)940
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Description de l'Uniclass 2015Stacking chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie