Publier vos produits
Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
    expormim

    Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Plateau de table en bois massif de chênes européens de 21 mm/0,83" de section. Structure en profilé d'aluminium à haute résistance, fini avec de la poudre de polyester. Pieds en profilé de bois massif de chênes européens. La collection est également disponible en plateau laqué
    version (MDF) et plateau en placage de chêne européen. Boîte de jonction en option.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.atrivm-indoor-rectangular-dining-table-180
    • Famille de produitsAtrivm indoor
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)980
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)41
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables