Publier vos produits
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
    expormim

    Twins double chaise longue

    3.3 sur 5 étoiles3.3(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Chaise longue en tube d'aluminium à haute résistance. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.twins-double-chaise-longue
    • Famille de produitsTwins
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)890
    • Largeur (mm)1650
    • Profondeur (mm)1510
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_14
    • Description de l'Uniclass 2015Chaises longue
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 21
    • Titre OmniClassResidential Chaises Lounges

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie