Publier vos produits
Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74

    3.1 sur 5 étoiles3.1(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Table à manger rectangulaire avec structure en profilé d'aluminium à haute résistance et pieds en extrusion d'aluminium, finition en poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 13 mm/0,51" d'épaisseur et Dekton® 8 mm/0,31" d'épaisseur.

    Contactez expormim

    Spécification
      • C223: 140x98x74  

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  


          Spécifications techniques
          • Réference unique.atrivm-outdoor-rectangular-dining-table
          • Famille de produitsAtrivm outdoor
          • Groupe de produitsOutdoor collection
          • TypeObjet (objet simple)
          • Date de publication2022-02-22
          • Numéro d'édition1
          • Hauteur (mm)740
          • Largeur (mm)1400
          • Profondeur (mm)980
          En rapport
          • Matériel principalAluminium
          • Fabriqué enEspagne
          • Poids net (Kg)32
          Classification
          • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
          • Classification IFCMobilier
          • Code ETIMEG017960
          • Nom ETIMFurniture
          • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
          • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Numéro OmniClass23-11 29 15
          • Titre OmniClassExterior Tables