Publier vos produits
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74

    Traduit par Google,

    Table à manger rectangulaire avec structure en profilé d'aluminium à haute résistance et pieds en extrusion d'aluminium, finition en poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 13 mm/0,51" d'épaisseur et Dekton® 8 mm/0,31" d'épaisseur.

    Contactez expormim

    Spécification
      • C225: 240x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"


          Spécifications techniques
          • Réference unique.atrivm-outdoor-rectangular-dining-table-240
          • Famille de produitsAtrivm outdoor
          • Groupe de produitsOutdoor collection
          • TypeObjet (objet simple)
          • Date de publication2022-02-25
          • Numéro d'édition1
          • Hauteur (mm)74
          • Largeur (mm)240
          • Profondeur (mm)98
          En rapport
          • Matériel principalAluminium
          • Fabriqué enEspagne
          Classification
          • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
          • Classification IFCMobilier
          • Code ETIMEG017960
          • Nom ETIMFurniture
          • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
          • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Numéro OmniClass23-11 29 15
          • Titre OmniClassExterior Tables