Publier vos produits
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74

    Traduit par Google,

    Table à manger rectangulaire avec structure en profilé d'aluminium à haute résistance et pieds en extrusion d'aluminium, finition en poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 13 mm/0,51” d'épaisseur.

    Contactez expormim

    Spécification
      • C227: 360x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51"

        Spécifications techniques
        • Réference unique.atrivm-outdoor-rectangular-dining-table-360
        • Famille de produitsAtrivm outdoor
        • Groupe de produitsOutdoor collection
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2022-02-25
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)740
        • Largeur (mm)3600
        • Profondeur (mm)980
        En rapport
        • Matériel principalAluminium
        • Fabriqué enEspagne
        • Poids net (Kg)70
        Classification
        • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
        • Classification IFCMobilier
        • Code ETIMEG017960
        • Nom ETIMFurniture
        • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
        • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
        • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Numéro OmniClass23-11 29 15
        • Titre OmniClassExterior Tables