Publier vos produits
Atrivm outdoor round dining table 150x150x74
Atrivm outdoor round dining table 150x150x74
    expormim

    Atrivm outdoor round dining table 150x150x74

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Table à manger ronde avec structure en profilé d'aluminium à haute résistance et pieds en aluminium extrudé, finition en poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 13 mm/0,51" d'épaisseur et plateau FENIX NTM® 12 mm/0,47" d'épaisseur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.atrivm-outdoor-round-dining-table-150
    • Famille de produitsAtrivm outdoor
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)41
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numéro OmniClass23-11 29 15
    • Titre OmniClassExterior Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie