Publier vos produits
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
    expormim

    Atrivm outdoor square dining table 120x120x74

    Traduit par Google,

    Table à manger carrée avec structure en profilé d'aluminium à haute résistance et pieds en extrusion d'aluminium, finition en poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 13 mm/0,51" d'épaisseur et Dekton® 8 mm/0,31" d'épaisseur.

    Contactez expormim

    Spécification
      • C235 C: 120x120x74  

             TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  



            Spécifications techniques
            • Réference unique.atrivm-outdoor-square-dining-table
            • Famille de produitsAtrivm outdoor
            • Groupe de produitsOutdoor collection
            • TypeObjet (objet simple)
            • Date de publication2022-02-22
            • Numéro d'édition1
            • Hauteur (mm)740
            • Largeur (mm)1200
            • Profondeur (mm)1200
            En rapport
            • Matériel principalAluminium
            • Fabriqué enEspagne
            • Poids net (Kg)32
            Classification
            • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
            • Classification IFCMobilier
            • Code ETIMEG017960
            • Nom ETIMFurniture
            • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
            • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
            • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
            • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
            • Numéro OmniClass23-11 29 15
            • Titre OmniClassExterior Tables

            Disponibilité de la région

            L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie