Publier vos produits
Atrivm outdoor square dining table 150x150x74
Atrivm outdoor square dining table 150x150x74
    expormim

    Atrivm outdoor square dining table 150x150x74

    4.5 sur 5 étoiles4.5(13 Avis)
    Traduit par Google,

    Table à manger carrée avec structure en profilé d'aluminium à haute résistance et pieds en extrusion d'aluminium, finition en poudre de polyester. Plateau de table HPL Trespa® 13 mm/0,51” d'épaisseur.

    Contactez expormim

    Spécification
      • C240 C: 150x150x74

             TOP: HPL top 13 mm/0.51"


          Spécifications techniques
          • Réference unique.atrivm-outdoor-square-dining-table-150
          • Famille de produitsAtrivm outdoor
          • Groupe de produitsOutdoor collection
          • TypeObjet (objet simple)
          • Date de publication2022-02-28
          • Numéro d'édition1
          • Hauteur (mm)740
          • Largeur (mm)1500
          • Profondeur (mm)1500
          En rapport
          • Matériel principalAluminium
          • Fabriqué enEspagne
          • Poids net (Kg)44
          Classification
          • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
          • Classification IFCMobilier
          • Code ETIMEG017960
          • Nom ETIMFurniture
          • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
          • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Numéro OmniClass23-11 29 15
          • Titre OmniClassExterior Tables

          Disponibilité de la région

          L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie