Publier vos produits
Bistro outdoor dining table stand with elliptical top
expormim

Bistro outdoor dining table stand with elliptical top

Traduit par Google,

Structure réalisée en tube ovale en acier inoxydable, fini avec de la poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 13 mm/0,51" d'épaisseur, FENIX NTM® 12 mm/0,47" d'épaisseur et Dekton® 8 mm/0,31" d'épaisseur.

Contactez expormim

Spécifications techniques
  • Réference unique.bistro-outdoor-table-elliptical-top
  • Famille de produitsBistro outdoor
  • Groupe de produitsOutdoor collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)31
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables
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
Produits similaires