Publier vos produits
Cadenza armchair
Cadenza armchair
Cadenza armchair
    expormim

    Cadenza armchair

    Traduit par Google,

    Fauteuil avec structure en rotin naturel écorcé et teinté de 32 mm de diamètre. Dossier et côtés en rotin naturel écorcé et teinté de 10 mm de diamètre. Finition : vernis à l'eau en trois étapes (teinture, base et finition) hautement résistant aux rayons UV. Personnalisation possible grâce à une large gamme de tissus. Protections incluses.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cadenza-armchair-T101
    • Famille de produitsCadenza
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)870
    • Profondeur (mm)680
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
    Produits similaires