Publier vos produits
Cask loveseat
Cask loveseat
    expormim

    Cask loveseat

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Canapé avec structure en rotin naturel pelé et teinté de 34 mm/1,34” de diamètre. Dossier fabriqué en rotin naturel pelé et teinté de 20 mm/0,79” de diamètre. Fini avec un revêtement à base d'eau en trois étapes (teinture, couche de base et couche de finition) très résistant au rayonnement solaire grâce aux filtres UV. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques hautes performances. Capuchons de protection avec inserts amovibles en feutre plastique.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cask-loveseat-t092a
    • Famille de produitsCask outdoor
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)910
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)44.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie