Publier vos produits
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
    expormim

    Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75

    Traduit par Google,

    Plateau en bois massif de chênes européens de 21 mm/0,83" de section. Structure en profilé d'aluminium à haute résistance et pieds en aluminium injecté, fini avec de la poudre de polyester. La collection est également disponible en version laquée (MDF) et en
    Contreplaqué de chêne européen. Boîte de jonction en option.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcata-indoor-rectangular-dining-table-295
    • Famille de produitsFalcata indoor
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)2950
    • Profondeur (mm)1150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireBois
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)61
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS