Publier vos produits
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110
    expormim

    Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110

    Traduit par Google,

    Plateau de table en bois massif de chênes européens de 21 mm/0,83" de section. Structure en tube d'aluminium, fini avec de la poudre de polyester. La collection est également disponible en version laquée (MDF) et en contreplaqué de chêne européen.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flamingo-indoor-high-table-round-top-70
    • Famille de produitsFlamingo indoor
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables
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
    Produits similaires