Publier vos produits
Fontal upholstered armchair
Fontal upholstered armchair
    expormim

    Fontal upholstered armchair

    Traduit par Google,

    Fauteuil avec structure en rotin naturel écorcé et teinté de 32 mm de diamètre. Finition avec un revêtement en trois étapes à base d'eau (teinture, base et finition) hautement résistant aux rayons UV. Assise et dossier rembourrés. Possibilité de personnalisation grâce à une large gamme de tissus techniques haute performance. Embouts de protection.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fontal-upholstered-armchair
    • Famille de produitsFontal
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment