Publier vos produits
Fontal upholstered dining chair T010 C
Fontal upholstered dining chair T010 C
    expormim

    Fontal upholstered dining chair T010 C

    Traduit par Google,

    Chaise de salle à manger avec structure en rotin naturel écorcé et teinté de 3,2 cm de diamètre. Finition à l'eau en trois étapes (teinture, base et finition) hautement résistante aux rayons UV. Assise et dossier rembourrés. Possibilité de personnalisation grâce à une large gamme de tissus techniques haute performance. Embouts de protection.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fontal-upholstered-dining-chair-t010c
    • Famille de produitsFontal
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie