Publier vos produits
Frames upholstered dining chair
Frames upholstered dining chair
Frames upholstered dining chair
    expormim

    Frames upholstered dining chair

    Traduit par Google,

    Chaise de salle à manger avec structure en rotin naturel écorcé et teinté de 28 mm de diamètre. Dossier en osier naturel teinté (« osier octogonal »). Finition à l'eau en trois étapes (teinture, base et finition) hautement résistante aux rayons UV. Assise rembourrée. Possibilité de personnalisation grâce à une large gamme de tissus techniques haute performance. Embouts de protection.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Frames-upholstered-dining-chair
    • Famille de produitsFrames
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
    Produits similaires