Publier vos produits
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
    expormim

    Grada outdoor side table Ø 50x45

    Traduit par Google,

    Structure en tube d'acier inoxydable, fini avec de la poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 13 mm/0,51" d'épaisseur et Dekton® 12 mm/0,47" d'épaisseur.

    Contactez expormim

    Spécification
        Spécifications techniques
        • Réference unique.grada-outdoor-side-table-50
        • Famille de produitsGrada outdoor
        • Groupe de produitsOutdoor collection
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2022-03-10
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)45
        • Largeur (mm)50
        • Profondeur (mm)50
        En rapport
        • Matériel principalAcier inoxydable
        • Fabriqué enEspagne
        Classification
        • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
        • Classification IFCMobilier
        • Code ETIMEG017960
        • Nom ETIMFurniture
        • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Code UNSPSC56
        • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
        • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables
        • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Numéro OmniClass23-21 23 15 17
        • Titre OmniClassResidential Coffee Tables
        • Code CSI UniFormat IIE20
        • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

        Disponibilité de la région

        L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie