Publier vos produits
Grada outdoor square coffee table 100x100x36
Grada outdoor square coffee table 100x100x36
Grada outdoor square coffee table 100x100x36
    expormim

    Grada outdoor square coffee table 100x100x36

    Traduit par Google,

    Structure en tube d'acier inoxydable, fini avec de la poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 13 mm/0,51" d'épaisseur et Dekton® 12 mm/0,47" d'épaisseur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.grada-outdoor-square-coffee-table-100-36
    • Famille de produitsGrada outdoor
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)36
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 23 15 17
    • Titre OmniClassResidential Coffee Tables
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS