Publier vos produits
Kiri round coffee table Ø 60x47
Kiri round coffee table Ø 60x47
Kiri round coffee table Ø 60x47
    expormim

    Kiri round coffee table Ø 60x47

    Traduit par Google,

    Structure en rotin naturel pelé et teinté. Fini avec un revêtement à base d'eau en trois étapes (teinture, couche de base et couche de finition) hautement résistant au rayonnement solaire grâce aux filtres UV. Possibilité de personnaliser le plateau en utilisant différentes finitions : bois massif de chênes européens de section 21 mm/1,65" et version laquée (MDF).

    Contactez expormim

    Spécification
        Spécifications techniques
        • Réference unique.kiri-round-coffee-table-60
        • Famille de produitsGrada indoor
        • Groupe de produitsIndoor collection
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2023-11-22
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)470
        • Largeur (mm)600
        • Profondeur (mm)600
        En rapport
        • Matériel principalBois
        • Fabriqué enEspagne
        • Poids net (Kg)6
        Classification
        • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
        • Classification IFCMobilier
        • Code ETIMEG017960
        • Nom ETIMFurniture
        • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
        • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables
        • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Numéro OmniClass23-21 23 15 17
        • Titre OmniClassResidential Coffee Tables
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
        Produits similaires