Publier vos produits
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
    expormim

    Kotai rectangular expandable dining table

    Traduit par Google,

    Structure en profilé de bois massif de chênes européens. Plateau de table en bois massif de chênes européens de 21 mm/0,83" de section. Également disponible en placage de chêne européen.

    Contactez expormim

    Spécification
      • T460 190: 190x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 240: 240x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 290: 290x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

        Spécifications techniques
        • Réference unique.kotai-rectangular-expandable-dining-table
        • Famille de produitsKotai
        • Groupe de produitsIndoor collection
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2022-04-04
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)75
        • Largeur (mm)290
        • Profondeur (mm)100
        En rapport
        • Matériel principalBois
        • Fabriqué enEspagne
        • Poids net (Kg)88
        Classification
        • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
        • Classification IFCMobilier
        • Code ETIMEG017960
        • Nom ETIMFurniture
        • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Code UNSPSC56
        • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
        • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
        • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Numéro OmniClass23-21 23 15 11
        • Titre OmniClassResidential Dining Room Tables
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
        Produits similaires