Publier vos produits
Liz armchair
Liz armchair
Liz armchair
Liz armchair
    expormim

    Liz armchair

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Fauteuil avec structure en tube d'aluminium à haute résistance et pieds en aluminium moulé sous pression. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.liz-armchair
    • Famille de produitsLiz
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)1100
    • Profondeur (mm)960
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lounge chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13
    • Titre OmniClassResidential Seating
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie