Publier vos produits
Liz XL sofa
Liz XL sofa
    expormim

    Liz XL sofa

    Traduit par Google,

    Canapé avec structure en tube d'aluminium à haute résistance et pieds en aluminium moulé sous pression. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.liz-xl-sofa
    • Famille de produitsLiz
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)2750
    • Profondeur (mm)1030
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)43
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Titre OmniClassPatio Sofas

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie