Publier vos produits
Nido hand-woven armchair C251 T
Nido hand-woven armchair C251 T
Nido hand-woven armchair C251 T
    expormim

    Nido hand-woven armchair C251 T

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Fauteuil tissé à la main en tube d'acier inoxydable et fini avec de la poudre de polyester. Finition tissée à la main avec une corde haute résistance de 24 mm de large. Pour une utilisation en extérieur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nido-hand-woven-armchair
    • Famille de produitsNido
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)77
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)86
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireCorde
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lounge chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13
    • Titre OmniClassResidential Seating
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie