Publier vos produits
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
    expormim

    Nido hand-woven dining armchair C258 T

    4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Fauteuil de salle à manger tissé à la main en tube d'acier inoxydable et fini avec de la poudre de polyester. Finition tissée à la main avec une corde haute résistance 24 mm/0,94".

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nido-hand-woven-dining-armchair
    • Famille de produitsNido
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireCorde
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)9.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Description de l'Uniclass 2015Stacking chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 13
    • Titre OmniClassExterior Chairs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie