Publier vos produits
Nido XL hand-woven sofa C254 T
Nido XL hand-woven sofa C254 T
Nido XL hand-woven sofa C254 T
Nido XL hand-woven sofa C254 T
    expormim

    Nido XL hand-woven sofa C254 T

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Canapé XL tissé à la main en tube d'acier inoxydable et fini avec de la poudre de polyester. Finition tissée à la main avec une corde haute résistance 24 mm/0,94". Pour une utilisation en extérieur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nido-xl-hand-woven-sofa
    • Famille de produitsNido
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)2200
    • Profondeur (mm)860
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireCorde
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)70
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Numéro OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Titre OmniClassPatio Sofas
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie