Publier vos produits
Nude indoor square dining table 100x100x75
expormim

Nude indoor square dining table 100x100x75

Traduit par Google,

Structure en tube d'acier inoxydable, finition en poudre de polyester. La collection est disponible en version plateau plaqué chêne européen et en version plateau laqué (MDF). Épaisseur du plateau : 19 mm/0,75" d'épaisseur pour les tables à manger extensibles et rondes, 12 mm/0,47" d'épaisseur pour les tables à manger rectangulaires et carrées.

Contactez expormim

Spécification
      Spécifications techniques
      • Réference unique.nude-indoor-square-dining-table-100
      • Famille de produitsNude indoor
      • Groupe de produitsIndoor collection
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-11-29
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)75
      • Largeur (mm)100
      • Profondeur (mm)100
      En rapport
      • Matériel principalAcier inoxydable
      • Matériel secondaireBois
      • Fabriqué enEspagne
      • Poids net (Kg)19
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
      • Classification IFCMobilier
      • Code ETIMEG017960
      • Nom ETIMFurniture
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
      • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
      • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
      • Numéro OmniClass23-21 23 15
      • Titre OmniClassResidential Tables

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie