Publier vos produits
Nude square dining table
Nude square dining table
Nude square dining table
    expormim

    Nude square dining table

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Structure en tube d'acier inoxydable, finition en poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 8 mm/0,31" d'épaisseur, FENIX NTM® 8 mm/0,31" d'épaisseur et Dekton® 8 mm/0,31" d'épaisseur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nude-square-dining-table
    • Famille de produitsNude
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numéro OmniClass23-11 29 15
    • Titre OmniClassExterior Tables