Publier vos produits
Obi left side module
Obi left side module
Obi left side module
Obi left side module
    expormim

    Obi left side module

    Traduit par Google,

    Module avec structure en profilé d'aluminium à haute résistance et pieds en aluminium injecté, finition en poudre polyester. Ceinture en tissu technique Zander. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.obi-left-side-module
    • Famille de produitsObi
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)1780
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Numéro OmniClass23-21 23 13
    • Titre OmniClassResidential Seating