Publier vos produits
Obi sofa
Obi sofa
Obi sofa
Obi sofa
    expormim

    Obi sofa

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Canapé avec structure en profilé d'aluminium à haute résistance et pieds en aluminium injecté, finition en poudre de polyester. Ceinture en tissu technique Zander. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.obi-sofa-c063
    • Famille de produitsObi
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)2450
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Numéro OmniClass23-21 23 13
    • Titre OmniClassResidential Seating