Publier vos produits
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
    expormim

    Petale hand-woven chair with diamond pattern

    Traduit par Google,

    Chaise en tube d'acier inoxydable. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur. Dossier tissé à la main de manière traditionnelle avec une corde haute résistance. Empilable.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.petale-chair-diamond-pattern
    • Famille de produitsPetale
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireCorde
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 13
    • Titre OmniClassExterior Chairs