Publier vos produits
Plump left island module C876
Plump left island module C876
Plump left island module C876
    expormim

    Plump left island module C876

    Traduit par Google,

    Module en tube d'aluminium à haute résistance et recouvert de mousse de différentes densités. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur. Tapisserie.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.plump-left-island-module
    • Famille de produitsPlump
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)64
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Numéro OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Titre OmniClassPatio Sofas
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie