Publier vos produits
Plump ottoman 105x105x40
Plump ottoman 105x105x40
Plump ottoman 105x105x40
    expormim

    Plump ottoman 105x105x40

    Traduit par Google,

    Pouf en tube d'aluminium à haute résistance et recouvert de mousse de différentes densités. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.plump-ottoman-105-2
    • Famille de produitsPlump
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)105
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_59
    • Description de l'Uniclass 2015Ottomans
    • Numéro OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Titre OmniClassPatio Sofas
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS