Publier vos produits
Plump right chaise longue module C874
expormim

Plump right chaise longue module C874

Traduit par Google,

Module chaise longue en tube d'aluminium à haute résistance et recouvert de mousse de différentes densités. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur. 1 coussin amovible 45x45 cm/17.75”x 17.75” + 1 coussin amovible 50x32 cm/19.75”x 12.5” inclus.

Contactez expormim

Spécifications techniques
  • Réference unique.plump-right-chaise-longue-module
  • Famille de produitsPlump
  • Groupe de produitsOutdoor collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)64
  • Largeur (mm)105
  • Profondeur (mm)180
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sofas
  • Numéro OmniClass23-11 29 17 11 17
  • Titre OmniClassPatio Sofas
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie