Publier vos produits
Slats rectangular dining table 200x96x74
Slats rectangular dining table 200x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 200x96x74

    Traduit par Google,

    Plateau en bois massif de chênes européens de section 42 mm/1,65''. Pieds en aluminium laqué de 10 mm de section. Structure du corps en acier laqué. La collection est également disponible en version laquée (MDF) et en placage chêne européen.

    Contactez expormim

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.slats-rectangular-dining-table-200
    • Famille de produitsSlats
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)960
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)79
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 23 15 11
    • Titre OmniClassResidential Dining Room Tables