Publier vos produits
Käbu sofa C753
Käbu sofa C753
Käbu sofa C753
    expormim

    Käbu sofa C753

    4.6 sur 5 étoiles4.6(29 Avis)
    Traduit par Google,

    Canapé en tube d'aluminium à haute résistance. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sofa-kabu
    • Famille de produitsKabu
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)2350
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)44
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Numéro OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Titre OmniClassPatio Sofas
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie