Publier vos produits
Talo indoor square dining table
expormim

Talo indoor square dining table

Traduit par Google,

Plateau et pieds en bois massif de chêne européen de section 21 mm. La base est équipée d'un contrepoids métallique pour assurer la stabilité de la table. La collection est également disponible en version laquée (MDF) et en placage de chêne européen.

Contactez expormim

Spécifications techniques
  • Réference unique.talo-indoor-square-dining-table-120
  • Famille de produitsTalo indoor
  • Groupe de produitsIndoor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)87
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015SL_45
  • Description de l'Uniclass 2015Residential spaces
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables