Publier vos produits
Talo outdoor hexagonal dining table
Talo outdoor hexagonal dining table
Talo outdoor hexagonal dining table
    expormim

    Talo outdoor hexagonal dining table

    Traduit par Google,

    Base en béton BFUP composée de composants minéraux naturels et de fibres organiques (non métalliques), qui assurent une résistance exceptionnelle aux intempéries. Options de plateau : HPL Trespa® 13 mm/0,51" d'épaisseur, FENIX NTM® 12 mm/0,47" d'épaisseur et Dekton® 12 mm/0,31" d'épaisseur.

    Contactez expormim

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.talo-outdoor-hexagonal-dining-table
    • Famille de produitsTalo outdoor
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)125
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numéro OmniClass23-11 29 15
    • Titre OmniClassExterior Tables